製品の公開
Silence Ocular
Silence Ocular
Silence Ocular
    Bolon

    Silence Ocular

    Google翻訳”,

    自然、織物、寄木細工にインスピレーションを得た、柔らかく構造化されたグレーのフローリング。歴史的な織物と古典的な伝統的な木製の寄木細工のパターンに影響を受け、独自の織り技法により、目を引く深みと構造が生まれ、見事な 3D 効果と遊び心のある光の反射が生まれます。

    当社製品独自の 3D 反射特性により、これらの CAD 画像は色を正確に表現していない可能性がありますのでご了承ください。色を完全に体験するにはサンプルを注文することをお勧めします

    織り模様のフローリング/カーペット。

    仕様
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER106224
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM2,5 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  103708
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM4,0 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    技術仕様
    • Unique refSilence-ocular
    • コレクションセットFlooring
    • コレクションSilence
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-08-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    • 副マテリアル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Carpeting
    • UNSPSC30161701
    • Uniclass2015コードPr_35_57_11
    • Uniclass2015詳細Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • MasterFormat 2014 コード09 68 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCarpeting
    • OmniClassNumber23-15 17 17
    • OmniClassタイトルCarpet Flooring