製品を公開する
Truly - #2 Disrupt And Discover
Truly - #2 Disrupt And Discover
Truly - #2 Disrupt And Discover
Truly - #2 Disrupt And Discover
    Bolon

    Truly - #2 Disrupt And Discover

    Google翻訳,

    難しい糸を使ったこのテクスチャは、ハイパーテキスタイルに仕上がりました。黄色、白、緑の柔らかな輝きを放つエレガントなマルチカラーチェック。濃い青のベースに暗くインクのような色調。

    当社製品独自の 3D 反射特性により、これらの CAD 画像は色を正確に表現していない可能性がありますのでご了承ください。色を完全に体験するにはサンプルを注文することをお勧めします。

    織り模様のフローリング/カーペット。

    仕様
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER ROLLS113614
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM 2,5 mm
      MEASURES 200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT 65%
      FIRE RATING Bfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  113622
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM4,0 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    技術仕様
    • 固有参照番号truly-2-disrupt-and-discover
    • 製品ファミリFlooring
    • 製品グループTruly
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-12
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材ビニール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    分類
    • BIMobjectカテゴリー床材 - ビニール
    • IFC分類Floor