製品の公開
S6400 BRASS BALL VALVE

S6400 BRASS BALL VALVE

Google翻訳”,

1/2" - 4" F/F、EN 10226-1、ISO 5211 フランジバルブフルポート

社会のあらゆるレベルで自動化がますます求められており、s.64 RuB シリーズは信頼性の高いアクチュエータ付きボールバルブに対するあらゆるニーズに応えます。

10万回のサイクル寿命試験に合格しています。バルブ単体、またはRuBアクチュエータ搭載済みの状態でご購入いただけます。トルク特性、製品認証、技術仕様については、データシートをご覧ください。

S64D00 1/2インチ

S64E00 3/4インチ

S64F00 1インチ

S64G00 1 1/4インチ

S64H00 1 1/2インチ

S64I00 2インチ

S84L00AM 2 1/2インチ

S84M00AM 3インチ

S84N00AM 4インチ

仕様
  • QUALITY 

    • 24h 100% seal test guaranteed 

    • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier 

    • No metal-to-metal moving parts 

    • No maintenance ever required 

    • Silicone-free lubricant on all seals 

    • Chrome plated brass ball for longer life

    THREADS

    • EN 10226-1, ISO 228 parallel female by female

    FLOW

    • 100% full port for maximum flow

    WORKING PRESSURE & TEMPERATURE. 

    • 40 bar (600 PSI) up to 2”, 30 bar (450 PSI) over 2” non-shock cold working pressure

    • For use with dangerous fluids pressure rating is 5 bar

    • -20°C to +170°C (-4°F to +350°F)

    • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

    • For use with dangerous fluids temperature rating is -20°C +60°C

    OPTIONS

    • CW511L brass (lead-free and DZR) for drinking water applications with compression ends

    • Configuration for use with slurries or liquid bearing abrasive particles

    • Rack and pinion pneumatic actuator (spring return or double acting)

    • Compact power electric actuator for some sizes

    • Manual lockable handle

技術仕様
  • Unique refS6400BRASSBALLVALVE
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-03
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves

対応地域

アジア ヨーロッパ オセアニア 南アメリカ アフリカ 北米