製品の公開
S6400 LT BRASS BALL VALVE LOW TORQUE

S6400 LT BRASS BALL VALVE LOW TORQUE

Google翻訳”,

1/2" - 2" F/F、EN 10226-1、ISO 5211 フランジバルブフルポート

社会のあらゆるレベルで自動化がますます求められており、S.64 RuBシリーズは、信頼性の高いアクチュエータ付きボールバルブのあらゆるニーズに応える製品です。10万回のサイクル寿命試験に合格しています。バルブ単体、またはRuBアクチュエータ搭載済みの状態でご購入いただけます。トルク特性、製品認証、技術仕様については、データシートをご覧ください。

S64F00A 1インチ

S64G00A 1 1/4インチ

S64H00A 1 1/2インチ

S64I00A 2インチ

仕様
  • QUALITY

    • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier. 

    • No metal-to-metal moving parts

    • No maintenance ever required

    • Silicone-free lubricant on all seals

    • Chrome plated brass ball for longer life

    • 100% seal test guaranteed in according to EN 12266- 1 RATE A.

    THREADS

    • EN 10226-1, ISO 228 parallel female by female 

    FLOW

    • 100% full port for maximum flow

    WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

    • Shell rating: 40 bar (600 PSI) non shock cold working pressure

    • Seat rating: Delta P max permissible 16 bar (230 PSI)

    • -20°C to +170°C (-4°F to +350°F)

    • EN 10226-1, ISO 228 parallel female by female threads

    • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve 

    OPTIONS

    • Rack and pinion pneumatic actuator (spring return or double acting)

    • Compact power electric actuator for some sizes

技術仕様
  • Unique refS6400LTBRASSBALLVALVELOWTORQUE
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-03
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves

対応地域

アジア ヨーロッパ オセアニア 南アメリカ アフリカ 北米