製品の公開
S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE
S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE
S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE
S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE
S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE
S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE
S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE

    S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE

    Google翻訳”,

    1/4 インチ - 4 インチ、MF、フルポート、EN 10226-1

    DVGW ガスは HTB の使用 (Hochtemperaturbeständigkeit) クラス B 0.1 (0.1 bar @650°C で少なくとも 30 分間) として承認されています。

    S84 EN331 MF 真鍮製ボールバルブ(黄色レバー)

    S84B20 1/4インチ

    S84C20 3/8インチ

    S84D20 1/2インチ

    S84E20 3/4インチ

    S84F20 1インチ

    S84G20 1 1/4インチ

    S84H20 1 1/2インチ

    S84I20 2インチ

    S84L20 2 1/2インチ

    S84M20 3インチ

    S84N20 4インチ

    S84 EN331 MF 真鍮製ボールバルブ(赤色レバー)

    S84B20R 1/4インチ

    S84C20R 3/8インチ

    S84 EN331 MF 真鍮製ボールバルブ(青色レバー)

    S84D20A 1/2インチ

    S84 EN331 MF 真鍮製ボールバルブ(スプリングリターンレバー式)

    S84D20M 1/2インチ

    S84F20M 1インチ

    S84 EN331 MF 真鍮製ボールバルブ(ロック式ハンドル)

    S84D25 1/2インチ

    S84E25 3/4インチ

    S84F25 1インチ

    S84L25 2 1/2インチ

    S84 EN331 MF 真鍮製ボールバルブ(黄色T型ハンドル)

    S84B26 1/4インチ

    S84C26 3/8インチ

    S84D26 1/2インチ

    S84E26 3/4インチ

    S84F26 1インチ

    S84 EN331 MF 真鍮製ボールバルブ(青色T型ハンドル)

    S84C26B 3/8インチ

    S84D26B 1/2インチ

    S84 EN331 MF 真鍮製ボールバルブ(赤色T型ハンドル)

    S84D26R 1/2インチ

    仕様
    • QUALITY

      • 24h 100% seal test guaranteed

      • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

      • No metal-to-metal moving parts

      • No maintenance ever required

      • Handle clearly shows ball position

      • Silicone-free lubricant on all seals

      • Handle stops on body to avoid stresses at stem

      • Chrome plated brass ball for longer life with rinse hole

      THREADS

      • EN 10226-1, ISO 228 parallel female thread by EN10226-1, ISO7/1 taper male thread

      FLOW

      • Full port to DIN 3357 for maximum flow

      WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

      • 40 bar (600 PSI) up to 2”, 30 bar (450 PSI) over 2” non-shock cold working pressure

      • -40°C to +170°C (-40°F to +350°F)

      • For use with dangerous fluids temperature rating is -20°C +60°C and pressure rating is 5 bar / HTB Class B 0,1

      • AS4617 Limitation for GAS: 2100 Kpa up to 2” and 1500 Kpa from 2 1/2” to 4” rated working pressure and 0°C / +60°C temperature

      • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

      OPTIONS UP TO 2” SIZE

      • Oval lockable handle up to 2”, round over 2”

      • RuB memory stop designed to be installed with our stubby handle

      • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)

      • Stubby handle

      • T-handle

      • Stem extension

      • Patented locking device for valves up to 4”

    技術仕様
    • Unique refS84EN331MFBRASSBALLVALVE
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-03
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • OmniClassNumber23-27 31 00
    • OmniClassタイトルValves

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 南アメリカ アフリカ 北米