製品の公開
S90 MF BRASS BALL VALVE
S90 MF BRASS BALL VALVE
S90 MF BRASS BALL VALVE
S90 MF BRASS BALL VALVE
S90 MF BRASS BALL VALVE
S90 MF BRASS BALL VALVE
S90 MF BRASS BALL VALVE

    S90 MF BRASS BALL VALVE

    Google翻訳”,

    1/4インチ - 2インチ、MF、フルポート、ISO228

    家庭用暖房・給排水システム、圧縮空気など、あらゆる種類の非腐食性流体に対応します。ネジ接続式フルボアボールバルブ(メス/メス、オス/メス、オス/オス)UNI ISO 228規格準拠。スチール製レバーまたはアルミ製T型ハンドルが選択可能です。

    S90 MF 真鍮製ボールバルブ(赤色レバー)

    S90B20 1/4インチ

    S90C20 3/8インチ

    S90D20 1/2インチ

    S90E20 3/4インチ

    S90F20 1インチ

    S90G20 1 1/4インチ

    S90H20 1 1/2インチ

    S90I20 2インチ

    S90 MF 真鍮製ボールバルブ(ステンレス製レバー)

    S90E20I 3/4インチ

    S90F20I 1インチ

    S90G20I 1 1/4インチ

    S90H20I 1 1/2インチ

    S90 MF 真鍮製ボールバルブ(ステム延長部付き)

    S90D20E 1/2インチ

    S90E20E 3/4インチ

    S90F20E 1インチ

    S90 MF 真鍮製ボールバルブ(黒レバー)

    S90D20K 1/2インチ

    S90 MF 真鍮製ボールバルブ(赤色T型ハンドル)

    S90B26 1/4インチ

    S90C26 3/8インチ

    S90D26 1/2インチ

    S90E26 3/4インチ

    S90F26 1インチ

    S90G26 1 1/4インチ

    S90H26 1 1/2インチ

    S90I26 2インチ

    S90 MF 真鍮製ボールバルブ(青色T型ハンドル)

    S90D26B 1/2インチ

    S90 MF 真鍮製ボールバルブ(黒色T型ハンドル)

    S90D26K 1/2インチ

    S90E26K 3/4インチ

    S90F26K 1インチ

    S90G26K 1 1/4インチ

    S90 MF 真鍮製ボールバルブ(黒レバー)

    S90E20K 3/4インチ

    S90F20K 1インチ

    S90G20K 1 1/4インチ

    S90H20K 1 1/2インチ

    S90 MF 真鍮製ボールバルブ(ロック式ハンドル)

    S90B25 1/4インチ

    S90D25 1/2インチ

    S90F25 1インチ

    S90G25 1 1/4インチ

    S90H25 1 1/2インチ

    S90I25 2インチ

    S90 MF 真鍮製ボールバルブ(青色T型ハンドル)

    S90D26B 1/2インチ

    仕様
    • QUALITY

      • 24h 100% seal test guaranteed

      • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

      • No metal-to-metal moving parts

      • No maintenance ever required

      • Handle clearly shows ball position

      • Silicone-free lubricant on all seals

      • Chrome plated brass ball for longer life

      • Handle stops on body to avoid stress at stem

      THREADS

      • ISO 228 parallel male by female

      FLOW

      • Full port to DIN 3357 for maximum flow

      WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

      • 40 bar (600 PSI) non-shock cold working pressure

      • -40°C to +180°C (-40°F to +356°F)

      • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

      OPTIONS

      • Oval lockable handle up to 2”, round over 2”

      • Patented locking device

      • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)

      • T-handle

      • Stem extension

      • RuB memory stop is designed to be installed with our stubby handle

      • Dezincification resistant brass body and components

      • Stubby handle up to 2”

    技術仕様
    • Unique refS90MFBRASSBALLVALVE
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-03
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • OmniClassNumber23-27 31 00
    • OmniClassタイトルValves

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 南アメリカ アフリカ 北米