製品の公開
210™ Premium Cement-Based Self-Leveling Underlayment & Topping

210™ Premium Cement-Based Self-Leveling Underlayment & Topping

Google翻訳”,
210™は、床の敷物を取り付ける前に、滑らかで平らな、または平らな表面を作成するために使用できる、プレミアムなアルミン酸カルシウムベースの内部のセルフレベリング下敷きです。その長い作業時間、低い収縮、および優れたレベリング特性により、グレード以上またはグレード以下の要求の厳しいアプリケーションに理想的な製品です。適切なコーティングで密封された210™は、自然なコンクリートの外観が必要な場合にも最適な装飾用トッピングです。局所的な染み、染料、表面処理は、装飾の可能性をさらに広げます。
仕様
    • Ideal for barrel mixing or pumping applications
    • Can be used as an underlayment or decorative topping
    • Maintains healing merging properties for up to 20+ minutes
    • Can be installed from 1/4″ – 2″ Neat and to 5″ properly extended
    • Fast return to service; walkable in just 1-2 hours
    • Accepts common floor coverings in as little as 12 hours
    • Ideal for healthcare environments – Will not support the growth of mold or mildew
    • Can be left open to normal construction traffic
    • Contributes points to LEED® Certified Projects
    • Can be installed over “green concrete” for early construction phase applications
    • Can be featheredged to meet existing elevations
技術仕様
  • Unique ref210-Premium-Cement-Based-Self-Leveling-Underlayment-Topping
  • コレクションセットWall and Floor Installation Systems
  • コレクションSubfloor Preparation
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-08-25
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - コーティング・カバーリング

対応地域

北米
アメリカ合衆国
BIMobject の製品ライブラリ

Revit用デザインアプリ

ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

  • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
  • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
  • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得