製品の公開
BougeRV Level 2 EV Charger Cable (240V, 16A, 25FT) Portable
BougeRV

BougeRV Level 2 EV Charger Cable (240V, 16A, 25FT) Portable

Google翻訳”,
  • より高速な充電速度:レベル2 EV充電器は、標準のレベル1自動車充電器の3倍の速さで車両を充電します。また、日常の設置と使用も簡単です。
  • 実用的で堅牢:240VのNEMA6-20プラグでより高速に充電できます。レベル1充電用の無料の標準110v5-15Pアダプター。
  • 包括的な保護:LED充電ステータスインジケータと複数の保護対策を備えた機能コントロールボックスが設計されています。詳細はマニュアルで読んでください。 EVAケースは、EV充電器をより適切に保管するのに役立ちます。
  • 優れたポータブル充電器:プラグは、BMW、シボレーボルト、日産リーフ、フォード、三菱などのJ1772コネクタを備えた主要なEVと互換性があります。適切なアダプターを使用して、乾燥機、RVコンセント、または標準の壁コンセントに接続します。
  • BougeRV EV充電製品はCE認定を受けており、J1772製品はUL認定を受けています。すべての製品は入念にテストされており、1年間の手間のかからない保証が付いています。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • BougeRV level 2 EV charger cable work well with:

    • 2010-2018 Nissan Leaf, Nissan eNV-2000
    • Chevy Bolt EV, Chevrolet Volt, Chevy Spark
    • BMW i3 and i8 and BMW x5
    • Mercedes B Class Electric Drive
    • Toyota Prius Plug-In, Prius Prime, Toyota Rav4 EV
    • Ford Focus Electric, Ford C-Max Energy, Ford Fusion Energy
    • Fiat 500e, Chrysler Pacifica Hybrid, VW eGolf, Kia Soul EV, Honda Accord Plug-In Hybrid, Honda Fit EV,Honda Clarity
    • Tesla Model S, 3, and X (*with Tesla supplied adapter)
    • ZERO motorcycle (2015 and newer with J1772), Brammo motorcycle
    • Smart Electric Drive, Karma Fisker, Mitsubishi iMiev
    • Porsche Cayenne S-E, Porsche Panamera S-E
技術仕様
  • Unique refBougeRV-Level-2-EV-Charger-Cable-240V-16A-25FT-Portable
  • コレクションセットElectric Vehicle
  • コレクションCharger
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-07
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - ソーラーパネル
  • UNSPSC名称Electrical wire
  • UNSPSC261215
  • MasterFormat 2014 コード26 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルElectrical
  • OmniClassNumber23-35 21 00
  • OmniClassタイトルBattery Chargers

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品

5つ星のうち4.0 4.0 (27)
5つ星のうち4.0 4.0 (14)