製品の公開
BougeRV Level 2 EV Charger Cable (240V, 32A, 25FT) Portable
BougeRV

BougeRV Level 2 EV Charger Cable (240V, 32A, 25FT) Portable

Google翻訳”,
  • このレベル2EV充電ケーブルは、車の元の充電器と比較して最大5倍の充電速度を提供します。 240ボルトと最大32アンペアをブーストし、7.2kw /時の急速充電率を提供します。これは、時速約23マイルの充電に相当します。
  • このEV充電ケーブルケーブルは、標準のJ1772充電プロトコルを利用して、BMW、Chevy Volt、Nissan Leaf、Fiat、Ford Fusion、Toyota Prius Prime、Chrysler Pacifica Hybrid、MitsubishiなどのJ1772プラグを備えた主要な電気自動車と互換性があります。
  • EV充電ケーブルは頑丈で頑丈で、過電圧、過熱、過電流の保護が装備されています。充電ステーションの表示灯は、充電のさまざまな段階を示し、起こりうるエラーを警告するのに役立ちます。
  • コンパクトで耐久性があり、家庭での使用に最適な充電ケーブルです。 25フィートのフレキシブルコードは、ほとんどの私道やガレージに十分な長さです。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • BougeRV level 2 EV charger cable work well with:

    • Nissan LEAF
    • BMW i series
    • Chevy Volt
    • Chevy Bolt
    • Fiat 500e
    • Ford C-Max Energi
    • Ford Focus Electric
    • Ford Fusion Energi
    • and more.
技術仕様
  • Unique refBougeRV-Level-2-EV-Charger-Cable-240V-32A-25FT-Portable
  • コレクションセットElectric Vehicle
  • コレクションCharger
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-07
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - ソーラーパネル
  • UNSPSC名称Electrical wire
  • UNSPSC261215
  • MasterFormat 2014 コード26 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルElectrical
  • OmniClassNumber23-35 21 00
  • OmniClassタイトルBattery Chargers

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品

5つ星のうち4.0 4.0 (27)
5つ星のうち4.0 4.0 (14)