製品の公開
Trapezoidal Sheet T-18 ECO
Trapezoidal Sheet T-18 ECO
Trapezoidal Sheet T-18 ECO
    BP2

    Trapezoidal Sheet T-18 ECO

    Google翻訳”,

    台形シートT-18ECOは、屋根(排水溝付き)とファサードプロファイルであり、補強波リブと非常に効率的な使用可能な幅を備えた興味深いパターンが特徴です。 T-18 ECO台形シートは、効果的で魅力的で経済的です。

    仕様
    • Effective width: 1125 mm
      Total width: ~1165 mm
      Max recommended sheet length: 12 000 mm
      Thickness: 0,50 - 1,00 mm
      Height profile: 17 mm

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
    技術仕様
    • Unique reftrapezoidal-sheet-t-18-eco
    • コレクションセットTRAPEZOIDAL SHEETS
    • コレクションTRAPEZOIDAL SHEETS
    • タイプ建築資材
    • 公開日2021-10-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)17
    • 幅(mm)1173
    • 奥行き(mm)1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根

    対応地域

    ヨーロッパ
    オーストリア
    オランダ
    スロバキア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    リトアニア