製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
bp2/products/61f5b4ce-e0c7-440c-b5e1-aaeb704293eb
ホーム
カテゴリー
建設
屋根
Trapezoidal Sheet T-18R
利用できません: アメリカ合衆国
BP2
フォロー
Trapezoidal Sheet T-18R
Google翻訳”,
原文を見る
T-18R
プロファイルは、屋根とファサードの両方に使用される排水溝を備えた、密にプロファイルされた台形シートです。
ダウンロード
仕様
仕様
Effective width:
1104 mm
Total width:
1150 mm
Max recommended sheet length:
12000 mm
Thickness:
0,50 - 1,00 mm
Height profile:
18 mm
* Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
技術仕様
技術仕様
Unique ref
trapezoidal-sheet-t-18r
コレクションセット
TRAPEZOIDAL SHEETS
コレクション
TRAPEZOIDAL SHEETS
タイプ
建築資材
公開日
2021-10-18
エディション
1
高さ(Mm)
18
幅(mm)
1150
奥行き(mm)
1
リンク
リンク
製品のURL
https://www.impro.ro/en/produkt/trapez-t-18r
技術説明
https://www.impro.ro/uploaded/AppEntityTranslationTranslatedDownloadFileTranslation/filePath/489/T18R_2020_EN.pdf
関連
関連
主なマテリアル
スチール
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
建設 - 屋根
対応地域
ヨーロッパ
オーストリア
オランダ
スロバキア
セルビア
チェコ共和国
ドイツ
ハンガリー
ブルガリア
ベルギー
ポーランド
リトアニア
類似製品
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
ダウンロード
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
ダウンロード
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
ダウンロード
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
ダウンロード
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
ダウンロード
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
ダウンロード