製品の公開
Trapezoidal Sheet T-32R
BP2

Trapezoidal Sheet T-32R

5つ星のうち4.24.2(6 レビュー)
Google翻訳”,

T-32Rは台形の屋根とファサードシートです。それは主に壁のクラッディングとして使用され、しばしば壁のカセットと一緒に設計されます。そのパラメータにより、投資建設専用であるだけでなく、民間建設の屋根としても使用されます。

仕様
  • Effective width: 1105 mm
    Total width: 1140 mm
    Max recommended sheet length: 12000 mm
    Thickness: 0,50 - 1,00 mm
    Height profile: 31 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
技術仕様
  • Unique reftrapezoidal-sheet-t-32r
  • コレクションセットTRAPEZOIDAL SHEETS
  • コレクションTRAPEZOIDAL SHEETS
  • タイプ建築資材
  • 公開日2021-10-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)31
  • 幅(mm)1140
  • 奥行き(mm)1
関連
  • 主なマテリアルスチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根

対応地域

ヨーロッパ
オーストリア
オランダ
スロバキア
セルビア
チェコ共和国
ドイツ
ハンガリー
ブルガリア
ベルギー
ポーランド
リトアニア