製品の公開
Trapezoidal Sheet T-35 ECO
Trapezoidal Sheet T-35 ECO
Trapezoidal Sheet T-35 ECO
    BP2

    Trapezoidal Sheet T-35 ECO

    Google翻訳”,

    T-35 ECO台形シートは、そのパラメーターにより、投資建設専用です。 T-35台形シートの基本バージョンに関連して、1つの波が削除され、有効カバレッジ幅が15mm増加しました。台形シートT-35ECOは、ルーフバージョンとファサードバージョンで利用できます。

    仕様
    • Effective width: 1080 mm
      Total width: ~1120 mm
      Max recommended sheet length: 12 000 mm
      Thickness: 0,5 - 1,0 mm
      Height profile: 34 mm

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
    技術仕様
    • Unique reftrapezoidal-sheet-t-35-eco
    • コレクションセットTRAPEZOIDAL SHEETS
    • コレクションTRAPEZOIDAL SHEETS
    • タイプ建築資材
    • 公開日2021-10-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)34
    • 幅(mm)1120
    • 奥行き(mm)1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根

    対応地域

    ヨーロッパ
    オーストリア
    オランダ
    スロバキア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    リトアニア