製品を公開する
Trapezoidal Sheet T-55
BP2

Trapezoidal Sheet T-55

5つ星のうち3.73.7(7 件のレビュー)
Google翻訳,

T-55台形シートは、主に屋根またはファサードのプロファイルとして産業建設で使用されます。施工シート、天井、コンクリート型枠などに使用できます。

仕様
  • Effective width: 1020 mm
    Total width: ~1054 mm
    Max recommended sheet length: 12 000 mm
    Thickness: 0,5-1,0 mm
    Height profile: 53 mm


    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
技術仕様
  • 固有参照番号trapezoidal-sheet-t-55
  • 製品ファミリTRAPEZOIDAL SHEETS
  • 製品グループTRAPEZOIDAL SHEETS
  • タイプ建築資材
  • 公開日2021-10-18
  • 版番号1
  • 高さ(mm)53
  • 幅(mm)1054
  • 奥行き(mm)1
関連
  • 主要素材スチール
分類
  • BIMobjectカテゴリー建設 - 屋根

対応地域

ヨーロッパ
オーストリア
オランダ
スロバキア
セルビア
チェコ共和国
ドイツ
ハンガリー
ブルガリア
ベルギー
ポーランド
リトアニア