製品を公開する
Trapezoidal Sheet T-80
BP2

Trapezoidal Sheet T-80

Google翻訳,

T-80台形シートは、非常に優れた性能パラメータを提供する製品です。高さ80 mmの構造プロファイルとして、大きな有効被覆幅も提供します。その強度により、設計に必要な荷重を伝達するために必要なパラメータを維持しながら、サポートポイント間の距離を伸ばすことができます。

仕様
  • Effective width: 1130 mm
    Total width: ~1165 mm
    Max recommended sheet length: 14000 mm
    Thickness: 0,70 - 1,50 mm
    Height profile: 82 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
技術仕様
  • 固有参照番号trapezoidal-sheet-t-80
  • 製品ファミリTRAPEZOIDAL SHEETS
  • 製品グループTRAPEZOIDAL SHEETS
  • タイプ建築資材
  • 公開日2021-10-18
  • 版番号1
  • 高さ(mm)82
  • 幅(mm)1165
  • 奥行き(mm)1.5
関連
  • 主要素材スチール
分類
  • BIMobjectカテゴリー建設 - 屋根

対応地域

ヨーロッパ
オーストリア
オランダ
スロバキア
セルビア
チェコ共和国
ドイツ
ハンガリー
ブルガリア
ベルギー
ポーランド
リトアニア