製品の公開
Self-Contained Compactor Bramidan SC 30
Self-Contained Compactor Bramidan SC 30
    Bramidan US, Inc.

    Self-Contained Compactor Bramidan SC 30

    Google翻訳”,

    油圧ホースの使用量を削減する単一のストレートシリンダーと、圧縮力とサイクルタイムにおいて10馬力ユニットを凌駕する3馬力のハイドロスマートパワーユニットを搭載。完全溶接されたパッカー背面パネルにより、生涯にわたる液密シールを実現。

    革新的な油圧設計

    SC 30は、従来の交差シリンダーを単一の直線シリンダーに置き換えることで、油圧ホースの必要性を減らし、生涯にわたる液密シールを保証します。

    優れた性能とエネルギー効率

    当社の3馬力ハイドロスマートパワーユニットは、圧縮性能とサイクルタイムにおいて競合他社の10馬力ユニットを凌駕し、電力消費量と運用コストを大幅に削減します。

    30ヤード自給式圧縮機 – 優れた性能:

    • 2つのボタンを備えた操作ステーションで操作が簡単
    • 表示灯は安全性と警告状態を保証します
    • 超静音59dB電源ユニットで低騒音動作を実現
    • シンプルな単気筒設計により複雑さが軽減される
    • バイパス機能により、シリンダーは両方向に動くことができます。
    • 高くなったシリンダー設計により耐久性が向上し、流体との接触を防ぎます。
    • 耐久性に優れた1インチレールライナーにより、耐摩耗性が向上します。
    • 継ぎ目のない側壁が構造的完全性を向上させる

    自己完結型圧縮機SC 30はどのように動作するのですか?

    1. 廃棄物の投入– 投入口を開けて、廃棄物を圧縮ユニットに入れます。
    2. 圧縮開始– スタートボタンを押して圧縮機を作動させます。廃棄物は圧縮され、装置内に保管されます。
    3. 充填レベルを監視する– 充填レベルインジケーターを確認してください。ユニットが満水になると通知が届きます。
    4. 回収予約– 容器がいっぱいになったら、廃棄物処理業者に連絡して回収を依頼してください。
    5. 搬出– 廃棄物処理会社が、内容物を空にするために、一体型の圧縮機ユニット全体を搬出します。
    6. 返却ユニット– 廃棄物処理業者は、空になった圧縮ユニットを元の場所に返却します。
    仕様
    • Press force (lbs)51,200
      Power supply3 x 208 / 230 / 460 VAC
      Motor (HP)5 HP
      Cycle time avg. (sec)41
      Feed opening WxH (inch)60″ x 40″
      Waste volumeMedium
      Container sizing (cubic yards)15-30
    技術仕様
    • Unique refself-contained-compactor-bramidan-sc-30
    • コレクションセットCompactors
    • コレクションSelf-Contained Compactors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-05-29
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - くず入れ・リサイクル
    • ETIM コードEC001882
    • ETIM 名Waste separation system
    • Uniclass2015コードPr_70_50_85
    • Uniclass2015詳細Solid waste compactor products
    • MasterFormat 2014 コード44 53 61
    • MasterFormat 2014 タイトルSolid Waste Compactors
    • OmniClassNumber23-27 59 15 19
    • OmniClassタイトルTrash Compactors