製品の公開
Vertical Plankwall Roofed Enclosure
Vertical Plankwall Roofed Enclosure
Vertical Plankwall Roofed Enclosure
Vertical Plankwall Roofed Enclosure
Vertical Plankwall Roofed Enclosure
    CityScapes, Inc

    Vertical Plankwall Roofed Enclosure

    Google翻訳”,

    Covrit® 垂直PVC板壁屋根付き廃棄物・コンテナ囲い

    CityScapes社のCovrit®垂直PVC板壁屋根付き囲いは、環境規制への完全準拠と洗練されたサイトデザインを実現します。現代的な建築ファサードや垂直サイディングを引き立てる洗練された垂直方向のデザインを採用したこのプレハブ屋根システムは、廃棄物処理エリアを雨から保護すると同時に、業務用ダンプスターや圧縮機を完全に視覚的に封じ込めます。

    厚さ1インチの100%セルラーPVC製縦板に、内部に1/2インチの押出成形アルミニウム製標準補強材を組み込んだこの構造は、木目の自然な温かみと非多孔質の耐久性を兼ね備えています。吸湿性、腐敗性、反り、ささくれがなく、カビや白カビの発生も抑制するため、過酷な環境や激しい洗浄にも長期間耐えうる耐久性を誇ります。

    主な性能とアーキテクチャ上の特徴

    • 建築における垂直方向の配置:垂直方向の板材デザインは、現代的な垂直外装材、金属製壁パネル、板張り外装の美観とシームレスに融合する連続的なラインを生み出します。
    • 雨水管理に関するBMPおよび法規制への準拠:プレエンジニアリングされた構造屋根が、開放型ゴミ箱や圧縮機を降雨から保護し、汚染された雨水流出を防ぎ、自治体の最良管理慣行(BMP)に準拠します。
    • メンテナンス不要の木目調インフィル:エンボス加工された片面または両面の木目調テクスチャにより、塗装、着色、シーリングなどの手間を一切かけずに、本物の木材のような美しさを実現します。
    • 押出成形アルミニウム構造補強材:一体化された1/2インチの内部アルミニウム補強材により、板材の剛性と垂直方向のスパン全体にわたる構造的な位置合わせが維持されます。
    • 腐食や薬品に強い構造:非多孔質の固体セルラーPVCは、湿気、汚れ、カビ、白カビ、およびゴミ捨て場のメンテナンス中に使用される強力な洗浄剤に対して完全に耐性があります。
    • 最大14フィートの高さまでカスタマイズ可能な筐体:大型ロールオフコンテナ、業務用圧縮機、またはカスタム機器の高さ要件に対応するため、最大14フィートの高さまで拡張可能です。
    • プレエンジニアリングによるターンキー設置:モジュール式の表面実装型フレームにより、現場での組み立てが簡素化され、労力を要するコンクリートブロック造や現場溶接による鉄骨構造に代わる、軽量でターンキー方式のソリューションを提供します。
    技術仕様
    • Unique refvertical-plankwall-roofed-dumpster-enclosure
    • コレクションセットDumpster Enclosures
    • コレクションEnclosures
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-07-31
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - くず入れ・リサイクル
    • Uniclass2015コードTE_70_20_20_03
    • Uniclass2015詳細Acoustic enclosures
    • MasterFormat 2014 コード08 92 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLouvered Equipment Enclosures
    • OmniClassNumber23-13 00 00
    • OmniClassタイトルStructural and Exterior Enclosure Products