製品の公開
Extra C-Tap | Still | Hot with medium boiler
Extra C-Tap | Still | Hot with medium boiler
Extra C-Tap | Still | Hot with medium boiler
Extra C-Tap | Still | Hot with medium boiler
Extra C-Tap | Still | Hot with medium boiler
Extra C-Tap | Still | Hot with medium boiler
    BRITA

    Extra C-Tap | Still | Hot with medium boiler

    Google翻訳”,

    追加 C タップ | 静止 | 中温ボイラーで熱く

    Extra C-Tap は、優れたデザインと最先端のテクノロジーを備えた当社の代表的なウォーターディスペンサーです。

    • スマートでスタイリッシュ: カウンターの上にガラスタッチパネルを備えたブラシ仕上げのステンレススチール製デザイナー蛇口。フィルター、炭酸化装置、クーラー、ボイラーはカウンターの下に隠れています。
    • 冷やしていないまたは冷やした静止したお湯と、お茶などのインスタントお湯を注ぐディスペンサー
    • BRITAならではの特徴:プレミアムな水道水供給タップ、さらに最新のBRITAろ過および供給技術と高度な衛生および安全機能
    • コーヒーマシンの横にぴったり
    • ニーズに合わせてカスタマイズ: 2 つのボイラー サイズ、オプションのイージー アクセス パネルなど...
    仕様
    • Hygiene Features: Standard hygiene feature with ThermalGate™

      Water types: Unchilled still, Chilled still, Hot

      Easy Acces Panel (EAP) compatibility: Yes

      Cooling capacity: 85l/h

      Filtration System: 
      CLARITY Protect - Filters out 99.999 % of bacteria and 99.95 % of cysts. Reductionof long-lasting chemicals PFAS by over99% (NSF/ANSI Standard 53).
      Hot water dispensers are additionally equipped with our PURITY C filter. The filter reduces carbonate hardness, helping to prevent limescale. It also removes substances from the water that could have a negative impact on taste.

      Dispensing Height: 330mm 

      Max flow rate: 2l/min still water, 1,6l/min sparkling water, 1,6l/ min hot water

      Weight: Tap: 1.9 kg; Undercounter appliance (Cooler): 38.5 kg, Undercounter appliance (Medium boiler): 7.8 kg

      Measurement WxHxD: Cooler: 272 x 490 x 473 mm; Medium boiler: 230 x 415 x 234 mm, Tap: 134 x 409 x 269 mm

      Max power consumption Cooler: 540 W

      Max power consumption Boiler: 2,1 KW

    技術仕様
    • Unique refbrita-extra-c-tap-still-hot-mboiler
    • コレクションセットWater Dispenser
    • コレクションTap System
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2023-05-16
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
    • IFC分類オブジェクト

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    エジプト
    イギリス
    イタリア
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ポルトガル
    ルクセンブルク