製品の公開
Extra I-Tap | Still | Sparkling
Extra I-Tap | Still | Sparkling
Extra I-Tap | Still | Sparkling
Extra I-Tap | Still | Sparkling
    BRITA

    Extra I-Tap | Still | Sparkling

    Google翻訳”,

    追加の I-Tap |まだ |スパークリング
    時代を超越したスタイルには、実績のあるBRITAフィルターテクノロジーが隠されています。オフィスや医療現場に簡単に適応します。

    • あらゆる喉の渇きと好みを満たす、生水、冷やし、半発泡、スパークリングの 4 種類のさわやかな水
    • 強力な BRITA ThermalGate™ 熱消毒と漏れ検出システムを標準装備した効果的な安全装置
    • BRITA のオプションの HygienePlus システムによる卓越した衛生性は、製造や医療などの厳しい環境で実証されています
    • 中容量 (50 l/h) またはそれ以上 (85 l/h) バージョンのほか、ボトル用の高いタップとグラス用の短いタップからお選びください。
    • オプションのバリアフリーイージーアクセスパネルにより、カスタマイズ可能な高さでコントロールにアクセス可能
    • あらかじめ設定された量を備えた直感的なガラスタッチパッドコントロールにより、グラスやボトルに規定の量の水を注ぐことができます。
    • コーヒーマシンの隣にある完璧な補完物

    利点

    耐久性のあるステンレススチールのエレガントなデザインのディスペンサータップは、ボトルやグラスに最適な 2 つの高さからお選びいただけます。

    冷やしていない蒸留水、冷やした蒸留水、スパークリングウォーター、セミスパークリングウォーターを簡単に分けて飲むことができます。あらかじめ設定された 2 つの分量が、ボタンを押すだけであらゆる人の水分補給のニーズを満たします。 BRITA フィルターは、既存の主供給源から優れた味わいの水を保証します。

    動作音が静かで、ガラスタッチパッドインターフェイスで直感的に使用できるこのディスペンサーは、強力な BRITA 濾過技術と冷却能力をカウンターの下に隠しています。

    私たちが持続可能性に重点を置くことは、世界中で環境への悪影響を積極的に削減できることを意味します。 BRITA の主水ウォーターディスペンサーは、プレボトル入りの水に比べて CO 2排出量が最大 7 分の 1 です。

    ワンストップ ソリューション: BRITA の資格のあるサービス エンジニアがディスペンサーの設置とメンテナンスを行います。最もスムーズな水分補給操作のために、幅広いアクセサリと融資オプションが利用可能です

    仕様
    • Hygiene Features: Available as Extra I-Tap TG with the standard hygiene feature with ThermalGate™ or as Extra I-Tap HP (HygienePlus version) with the outstanding hygiene features for hygienic sensitive environment. 

      Water types: Unchilled still, Chilled still, Chilled sparkling, Chilled semi-sparkling

      Easy Acces Panel (EAP) compatibility: Yes

      Cooling capacity: available in 2 capacity version: for moderate consumption with 50l/h or for high consumption with 85l/h

      Filtration System TG Version: CLARITY Protect - Filters out 99.999 % of bacteria and 99.95 % of cysts. 
      Filtration System HP Version: CLARITY Protect and additionally CLARITY Safe X3 -  Filters out 99.99999 % of bacteria and 99.95 % of cysts. The HygienePlus dispensers meets the most stringent drinking water standards including 2020/2184 EU directive and German TrinkwV.  

      Reductionof long-lasting chemicals PFAS (per- and polyfluoroalkyl substances) by over99% (NSF/ANSI Standard 53).

      Dispensing Height: 260mm (short tap) or 330mm (tall tap)

      Max flow rate: 2l/min still water |1,6l/min sparkling water,

      Weight: Tap: 2,5 kg | Undercounter appliance (Cooler): 38.5 kg

      Measurement WxHxD: Cooler: 272 x 490 x 473 mm |Short Tap: 132 x 385 x 216 mm | Tall Tap: 132 x 453 x 216 mm

      Max power consumption Cooler: 440 W

    技術仕様
    • Unique refbrita-extra-i-tap-still-sparkling
    • コレクションセットWater Dispenser
    • コレクションTap System
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2023-05-26
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
    • IFC分類オブジェクト

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    エジプト
    イギリス
    イタリア
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ポルトガル
    ルクセンブルク