製品を公開する
Fill Pro Countertop | Still | Sparkling
Fill Pro Countertop | Still | Sparkling
Fill Pro Countertop | Still | Sparkling
Fill Pro Countertop | Still | Sparkling
    BRITA

    Fill Pro Countertop | Still | Sparkling

    Google翻訳,

    フィルプロカウンタートップ
    高い冷却能力のディスペンサーは、ホテル、レストラン、オフィス、イベントなどで 4 種類の水分補給を衛生的に提供します。

    • アイスバンク冷却システムによる強力で高い吸引量のパフォーマンス - ボトルの一定充填に最適
    • 好みに合わせて選べる4種類の水 - 生水、冷水、スパークリング、セミスパークリング
    • 食堂などの人通りの多い場所に、カウンタートップまたは自立式つや消しステンレス鋼ユニットとして改修せずに柔軟に設置でき、スタイリッシュで楽しい給水サービスを実現します。
    • TwinFilling は、2 つのボトルまたはグラスを同時に充填することでサービス効率を 2 倍にします。混雑したレストラン、バー、ホテル、大規模なオフィス、イベントなどに簡単に対応できます。
    • SmoothFinishing により、ボトルやグラスがあふれることなく自動的にエレガントに充填されるため、ボタンを押して立ち去るだけで、完璧な部分を集めることができます。

    利点

    最高の冷却能力を備えたBRITA の最も強力なウォーター ディスペンサーは、混雑したレストラン、バー、ホテル、大規模なオフィスやイベントでツイン ボトルやツイン グラスに素早く注ぐことができるように設計されています。

    見苦しいタンク、フィルター、ホースのない、エレガントで目立たないタップの設置。

    ドリップトレイガイド上で容器を正確に位置決めし、水を無駄にすることなく正確な分量を制御します。ボタンを押して、立ち去ってください。収集。

    未来時制で考えてみましょう。プレボトル入りの水をディスペンサーに切り替えると、CO 2排出量が最大 86% 削減され、年間 40 億本のペットボトルの生産さえ停止されます。

    仕様
    • Hygiene Features:  standard hygiene feature with ThermalGate™ to avoid retrograde contamination. 

      Water types: Unchilled still, Chilled still, Chilled sparkling, Chilled semi-sparkling

      Cooling capacity: 120l/h 

      Filtration System TG Version: CLARITY Protect - Filters out 99.999 % of bacteria and 99.95 % of cysts. Reductionof long-lasting chemicals PFAS by over99% (NSF/ANSI Standard 53).

      Dispensing Height:345 mm 

      Max flow rate: 2 l/min (flow rate for unchilled still water may differ based on onsite water pressure)

      Weight: 42 kg

      Measurement WxHxD: 401 x 544 x 563 mm

      Max power consumption Cooler: 529 W


    技術仕様
    • 固有参照番号brita-fill-pro-countertop-still-sparkling-copy
    • 製品ファミリWater Dispenser
    • 製品グループCountertop System
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2023-05-26
    • 版番号1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国イタリア
    分類
    • BIMobjectカテゴリーキッチン - キッチン装置
    • IFC分類オブジェクト

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    エジプト
    イギリス
    イタリア
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ポルトガル
    ルクセンブルク