製品の公開
Top Compact Countertop Still & Sparkling
Top Compact Countertop Still & Sparkling
    BRITA

    Top Compact Countertop Still & Sparkling

    Google翻訳”,

    トップコンパクトカウンタートップ
    コンパクト、低エネルギー消費、妥協ゼロのウォーターディスペンサーのオフィスヒーローです。カウンタートップまたはフロアスタンドモデルとして利用可能です。スタッフキッチン、ラウンジ、会議室、ロビーなど、多様な小規模環境に適したウォーターサーバーです。

    • 3 種類の水: 非冷蔵、冷蔵、冷蔵スパークリングで、小さな要素でプレミアムな水分補給を実現
    • コーヒーマシンの隣に完璧に補完します
    • 無駄のないグリーン – 低消費電力と自然冷媒 R600a により、環境に優しい方法でエネルギーを節約します。
    • コンパクトなデザイン - カウンタートップまたは自立型 (ベースキャビネット付き)。 30 cm の注出高さはグラス、ボトル、カラフェに最適です。
    • BRITAの濾過専門知識により、ミネラルを保護し、塩素と金属を削減し、粗大粒子、バクテリア、嚢胞を除去します。
    • 強力な BRITA ThermalGate™ 汚染防止機能と漏れ検出機能が標準装備されており、衛生と安全性が常に確保されています。

    利点

    設置面積が小さく、ユニットのプロファイルが低く、ランニングコスト効率が低いため、妥協はありません。最も狭い場所でも、オプションのベースキャビネットを使用してカウンタートップユニットまたはフロアスタンドとして機能します。

    使いやすい高さにより、Top Compact は30 cm の分配高さを確保しており、グラスやほとんどのボトルやカラフェの充填に最適です。

    冷やしていない蒸留水、冷やした蒸留水、または冷やした炭酸水を選択して涼しさを保ち、事前にプログラム可能な新鮮な水でスタッフや訪問者に水分補給を提供します。

    環境に合わせて温度調整可能設置時に水温を4℃~10℃の4段階に調整できます。

    咳や接触などによる汚染からディスペンサーを保護する強力な ThermalGate™ (熱消毒) 機能による信頼性の高い衛生状態。

    仕様
    • Hygiene Features: Top Compact is equipped with the standard hygiene feature with ThermalGate™.

      Water types: Unchilled still, Chilled still, Chilled sparkling

      Cooling capacity: 15l/h

      Filtration System TG Version: CLARITY Protect - Filters out 99.999 % of bacteria and 99.95 % of cysts, Reductionof long-lasting chemicals PFAS (per- and polyfluoroalkyl substances) by over99% (NSF/ANSI Standard 53)

      Dispensing Height: 300mm with drip tray | 330mm without drip tray

      Max flow rate: 2l/min

      Weight of the dispenser: 16 kg

      Measurement WxHxD: 264 x 382 x 436 mm

      Max power consumption Cooler: 117 W 

    技術仕様
    • Unique refbrita-top-compact-ct-still-sparkling-copy
    • コレクションセットWater Dispenser
    • コレクションCountertop System
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2023-05-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)382
    • 幅(mm)264
    • 奥行き(mm)436
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)16
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC011779
    • ETIM 名Watercooler
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_15
    • Uniclass2015詳細Cold drink dispensers

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    ドイツ
    フランス
    ベルギー
    ルクセンブルク