製品の公開
Top Compact Still Countertop
Top Compact Still Countertop
Top Compact Still Countertop
Top Compact Still Countertop
    BRITA

    Top Compact Still Countertop

    Google翻訳”,

    トップコンパクトスティルカウンタートップ
    コンパクトで省エネ、そして妥協のないウォーターディスペンサーは、オフィスのヒーローです。カウンタートップ型とフロアスタンド型からお選びいただけるこのウォーターディスペンサーは、スタッフキッチン、ラウンジ、会議室、ロビーなど、様々な小規模環境に最適です。

    • 2種類の水タイプ:どちらかを選択 冷却されていない蒸留水と冷やされた蒸留水、温度調節機能付きで、少量でも最高級の水分補給を実現します。
    • 無駄がなく環境に優しい:消費電力が低く、天然冷媒 R600a なので、環境に優しい選択肢となります。
    • コンパクトなデザイン:注ぎ口の高さが 30 cm なので、グラス、ボトル、カラフェに最適で、最も狭い場所でもコーヒー マシンを完璧に補完します。
    • BRITA のろ過技術:ミネラルを保存し、塩素、PFAS、金属を減らし、粗い粒子、バクテリア、嚢子を除去します。
    • 信頼できる衛生: ThermalGate™ 熱消毒機能により、咳や接触などの外部要因による汚染からディスペンサーを保護します。

    仕様
    • Hygiene Features: Top Compact Still is equipped with the standard hygiene feature with ThermalGate™.

      Water types: Unchilled still, Chilled still

      Cooling capacity: 22l/h or 5-25 regular users 

      Filtration System TG Version: CLARITY Protect filters out 99.999 % of bacteria and 99.95 % of cysts, reductionof long-lasting chemicals PFAS (per- and polyfluoroalkyl substances) by over99% (NSF/ANSI Standard 53)

      Dispensing Height: 300mm with drip tray | 330mm without drip tray

      Max flow rate: 2l/min

      Weight of the dispenser: 15 kg

      Measurement WxHxD: 264 x 382 x 436 mm

      Max power consumption Cooler: 83 W 

    技術仕様
    • Unique refbrita-top-compact-still-countertop
    • コレクションセットWater Dispenser
    • コレクションCountertop System
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2025-09-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)382
    • 幅(mm)264
    • 奥行き(mm)436
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)16
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC011779
    • ETIM 名Watercooler
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_15
    • Uniclass2015詳細Cold drink dispensers

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    ドイツ
    フランス
    ベルギー
    ルクセンブルク