製品の公開
Top Pro Freestanding Still & Sparkling | Top Pro Still
Top Pro Freestanding Still & Sparkling | Top Pro Still
Top Pro Freestanding Still & Sparkling | Top Pro Still
Top Pro Freestanding Still & Sparkling | Top Pro Still
Top Pro Freestanding Still & Sparkling | Top Pro Still
Top Pro Freestanding Still & Sparkling | Top Pro Still
    BRITA

    Top Pro Freestanding Still & Sparkling | Top Pro Still

    Google翻訳”,

    トッププロ自立型


    Top pro Freestand は基本的に、多様な環境に適した専用のベース キャビネットが取り付けられた Top Pro カウンタートップ モデルです。ビジネスと医療のニーズに適合します。

    • 無制限の注水 非冷蔵蒸留器、冷蔵蒸留器、半発泡性および発泡性
    • Top Pro 蒸留器バージョンとしても利用可能で、非冷却蒸留水と冷却蒸留水のみを供給します
    • Top Pro は、タッチ ディスプレイと 2 つのバージョンの分注ボタンを備えています。タッチ ボタン付き、または手袋などを使用して分注するための機械式分注ボタン付きです。
    • HygienePlus オプションによる一定の衛生状態を実現するドイツの精密エンジニアリング – 20 年以上医療業界から信頼されています
    • 持続可能性のチャンピオン: R290 自然冷媒とプレボトル入りの水よりも 86 % 少ない CO 2排出量
    • 柔軟な容量: 中消費量または高消費量向けの 2 つのバージョン、どちらも BRITA 製フィルターを使用
    • コーヒーマシンの隣にある完璧な補完物

    利点

    迅速な冷却回復による水分補給の向上: コンパクトなアルミニウム冷却ブロック技術により、ユニットの重量とサイズを削減しながら、50 l/h または 85 l/h の水分補給を提供して、スタッフ、訪問者、ゲストの健康と生産性を高めます。

    優れた衛生性: Top Pro が利用可能 BRITA の高度な HygienePlus トリプル セーフガードは、工場、病院、製薬会社、介護施設、食品生産者など、厳しい衛生要件がある環境向けに設計されています。

    事前設定された分量:ボタンを押すだけで、ディスペンサーがグラスまたはボトル用にあらかじめ設定された分量の水を自動的に供給します。

    安全第一:自動止水、ベーストレイセンサー、最大吐出時間。

    迅速なデータ収集と分析:統計メニューから水の消費量とフィルター容量に関する情報を取得します。

    ユーザーフレンドリーなインターフェイス:タッチディスプレイとプレーンテキストを備え、システムの監視、設定の調整、さまざまな言語での情報の取得が簡単になります。

    仕様
    • Hygiene Features: Available as Top Pro TG with the standard hygiene feature with ThermalGate™ or as Top Pro HP (HygienePlus version) with the outstanding hygiene features for hygienic sensitive environment. 

      Water types: Unchilled still, Chilled still, Chilled sparkling, Chilled semi-sparkling | Still only version: Unchilled still and Chilled still 

      Easy Acces Panel (EAP) compatibility: Yes

      Cooling capacity: available in 2 capacity version: for moderate consumption with 50l/h or for high consumption with 85l/h

      Filtration System TG Version: CLARITY Protect - Filters out 99.999 % of bacteria and 99.95 % of cysts. 
      Filtration System HP Version: CLARITY Protect and additionally CLARITY Safe X3 -  Filters out 99.99999 % of bacteria and 99.95 % of cysts. The HygienePlus dispensers meets the most stringent drinking water standards including 2020/2184 EU directive and German TrinkwV.
      Reductionof long-lasting chemicals PFAS (per- and polyfluoroalkyl substances) by over99% (NSF/ANSI Standard 53).

      Dispensing Height: 330mm 

      Max flow rate: 2l/min still water |1,6l/min sparkling water,

      Weight of the dispenser: 38 kg | Base cabinet: 16kg | Optional base plate for more stability: 7kg 

      Measurement WxHxD: 278 x 1440 x 518 mm 

      Max power consumption Cooler: 540 W

    技術仕様
    • Unique refbrita-top-pro-freestanding-still-sparkling
    • コレクションセットWater Dispenser
    • コレクションFreestanding System
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2023-05-26
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
    • IFC分類オブジェクト

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    エジプト
    イギリス
    イタリア
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ポルトガル
    ルクセンブルク