製品の公開
PURITY C300 Quell ST | Water Filter
PURITY C300 Quell ST | Water Filter
PURITY C300 Quell ST | Water Filter
PURITY C300 Quell ST | Water Filter
PURITY C300 Quell ST | Water Filter
PURITY C300 Quell ST | Water Filter
PURITY C300 Quell ST | Water Filter
    BRITA

    PURITY C300 Quell ST | Water Filter

    Google翻訳”,

    BRITA PURITY C Quell STは、幅広い業務用用途において水質を最適化する多用途浄水システムです。主にコーヒーマシンや自動販売機向けに設計されていますが、コンビスチーマー、オーブンなど、味、香り、そして安定した動作のために安定した高品質の水が不可欠な機器にも適しています。

    主な機能と利点

    • 多目的ろ過
      → コーヒーマシン、エスプレッソマシン、自動販売機、コンビスチーマー、オーブンに適しており、1 つのソリューションで複数のプロフェッショナル用途に対応します。
    • さまざまな容量で利用可能
      → さまざまなマシンのサイズと使用レベルに合わせて、小さなカフェ、大きなレストラン、または高スループットの自動販売機オペレーションで一貫したパフォーマンスを保証します。
    • 脱炭素化のための4段階ろ過
      → 炭酸塩硬度を効果的に低減し、機器を保護し、水の安定性を向上させて、飲料と蒸気の品質を向上させます。
    • 味や香りを損なう物質を低減します(ブレンド水でも)
      → よりクリーンな風味プロファイルと一貫した製品品質を実現します。エスプレッソ、フィルターコーヒー、紅茶、キッチンの加工水に最適です。
    • ロックハンドル付きクイックチェンジシステム
      → 迅速で衛生的なフィルター交換が可能になり、ダウンタイムを最小限に抑え、ワークフローをスムーズに保ちます。
    • 一体型フラッシングバルブ
      → シンプルでコンパクトな設置が可能になり、スペースを節約し、サービスルーチンを簡素化します。

    製品説明

    BRITA PURITY C Quell STは、コーヒーマシンや自動販売機からコンビスチーマーやオーブンまで、幅広い用途に対応するように設計されています。実績のある4段階ろ過技術により、水の脱炭酸処理を行い、風味や香りを損なう物質を除去します。そのため、混合水を使用した場合でも、一貫した製品品質が確保されます。このシステムは、マシンの種類や使用頻度に合わせて、複数の容量からお選びいただけます。革新的なロックハンドルを備えた使いやすいクイックチェンジメカニズムにより、効率的で衛生的なフィルター交換が可能です。また、一体型のフラッシングバルブは、業務用環境におけるコンパクトで柔軟な設置をサポートします。

    BRITAについて

    BRITAは60年以上にわたり、信頼できる水に関する専門知識の代名詞であり続けています。信頼できる協力的なパートナーとして、お客様がより良い成果を上げ、機器を保護し、日々の業務をより安全かつ効率的に行えるようサポートいたします。

    仕様
    • Primary Application:

      • Coffee Machines & Tea
      • Vending Machines

      Operating Position:

      • horizontal
      • vertical

      Available Size(s):

      • C50
      • C150
      • C300
      • C500
      • C1100

      Capacity C300:

      • approx. 4,000 l

      Please note: The capacity is always depending on the water hardness.
      The figure above assumes a carbonate hardness of 10 °dH.
      For more information check out the data sheet.

    技術仕様
    • Unique refpurity-c-quell-st
    • コレクションセットProfessional Filter
    • コレクションPURITY C
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)466
    • 幅(mm)125
    • 奥行き(mm)119
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア アフリカ