製品の公開
CE TCC ribbed slab REI60 01
Brüninghoff-Gruppe

CE TCC ribbed slab REI60 01

Google翻訳”,

高度なプレハブにより、ブリュニングホフの天井要素は、建設プロセスで簡単かつ効率的に統合および設置できます。特に注目に値するのは、完璧で高品質な製品を保証する耐候性の設計です。ブリュニングホフ天井要素の低い自重は、古典的な鉄筋コンクリート天井と比較して最も顕著な特徴です。これにより、木枠、無垢材、またはウッドハイブリッド構造が可能になります。エレメントの重量が軽いことの利点は、改修プロジェクトで特に顕著です。静的性能と設置重量の関係は、新しい可能性を開きます。プレハブの要素はまた、新しい建物のスムーズな建設の進行を保証します。部屋の気候と生活の快適さに関しては、天然の建築材料としての木材を使用して、部屋の湿度を調整することもできます。

仕様

  • Sound insulation (air) 41-53 dB [Rw,R]

    Sound insulation (impact) 73-86 dB [Rw,R]

    Fire protection REI30-REI90

    Modular dimension of the grids 1350 mm

    The fire protection certificate has been rated according to DIN EN 13501-1. If the connection details of your building project for sockets, window/door, story transitions deviate from our standard, we will develop solutions for your project together with you. We aim to generate as high a level of airborne sound and low impact sound as possible during the construction process. The degree of prefabrication, as well as the wall construction, can be tailored to your project. Enjoy the benefits of modular construction both in time savings and organisational efficiency.

技術仕様
  • Unique refCE_TCC_ribbed_slab_REI60_01
  • コレクションセットTimber-concrete composite
  • コレクションceiling
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-07-03
  • エディション1
  • 幅(mm)7500
  • 奥行き(mm)2680
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルコンクリート
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)325
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 天井
  • IFC分類天井
  • MasterFormat 2014 コード09 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルCeilings

対応地域

ヨーロッパ
オーストリア
スイス
ドイツ