製品の公開
Copper-Press Partial Crossover (M-Profile) - 15mm - 22mm
Brymec

Copper-Press Partial Crossover (M-Profile) - 15mm - 22mm

Google翻訳”,

銅プレス部分クロスオーバー(Mプロファイル)-15mm-22mm

当社のまったく新しい銅プレスシステムは、EN 1057タイプTXに準拠した銅管で使用するためのものであり、次のアプリケーションに耐久性と安全性のある漏れ防止ジョイントを提供します。飲料水、温水加熱/冷却回路および排水。

2点プレス

Brymec銅プレスシリーズは、2ポイントプレスシステムによって提供される追加のセキュリティの恩恵を受けています。これにより、漏れのない、不正開封防止のジョイントが作成されます。

Brymec製品の品質

当社の銅プレス製品群は、最高の品質基準を満たすように慎重に設計および選択されています。製品は、ISO 9001:2015品質管理システムに準拠した厳格なテストを受けています。

Brymecの保証

銅プレスシステムで25年間の保証を提供します。

機能と利点

  • 耐久性と安全性のある漏れ防止ジョイント
  • ろう付けのない恒久的なジョイント-熱間加工は必要ありません
  • 時間とリソースの大幅な節約
  • プレスされたジョイントを簡単に識別できるように圧着すると剥がれる青いプラスチックフィルム
  • 2点プレス
  • ダストカバー
仕様
    • Working Pressure 16 Bar @ 95°C
    • “M” profile press jaws or slings
    • Approved tools include Novapress, REMS, Rothenberger andRidgid
    • Suitable For: Water and neutral liquids
    • WRAS approved
    • For use with type TX copper tubing conformantto EN 1057 
    • Manufactured to EN1254 standard
    • Body Material Cu-DHP (CW024A)
    • Crimp Indicator Film Material PVC, Blue
    • O-Ring Material EPDM
    • Dust Cap Material PE

     Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

技術仕様
  • Unique ref15_22_Brymec_Copper_Press_Partial_Crossover_M_Profile
  • コレクションセットMPS - Metal Pipe Systems
  • コレクションM-Profile Copper Press Fittings
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-09-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル銅
  • 設計国イギリス
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • ETIM コードEG000058
  • ETIM 名Connectors
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • MasterFormat 2014 コード11 53 43
  • MasterFormat 2014 タイトルService Fittings and Accessories
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings

対応地域

ヨーロッパ
アイルランド
イギリス