銅プレススリップカップリング(Mプロファイル)15mm-76mm
当社のまったく新しい銅プレスシステムは、EN 1057タイプTXに準拠した銅管で使用するためのものであり、次のアプリケーションに耐久性と安全性のある漏れ防止ジョイントを提供します。飲料水、温水加熱/冷却回路および排水。
2点プレス
Brymec銅プレスシリーズは、2ポイントプレスシステムによって提供される追加のセキュリティの恩恵を受けています。これにより、漏れのない、不正開封防止のジョイントが作成されます。
Brymec製品の品質
当社の銅プレス製品群は、最高の品質基準を満たすように慎重に設計および選択されています。製品は、ISO 9001:2015品質管理システムに準拠した厳格なテストを受けています。
Brymecの保証
銅プレスシステムで25年間の保証を提供します。
機能と利点
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
アイルランド |
イギリス |