製品の公開
Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass
Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass
Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass
Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass
Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass
Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass
Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass
Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass
Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass
Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass

    Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass

    Google翻訳”,

    より多くの熱を減らし、より少ない反射を提供する省エネガラス。

    ラミネート加工の特殊なナノセラミック層により、建物に入る熱を最大50%削減する低反射省エネガラス。これは、紫外線を最大99%削減し、赤外線を95%削減することで熱波をカットする機能を備えているため、ガラスを非常によく通過する熱を削減します。

    特徴

    -低反射自然とのつながりを深める

    -60%以上の光透過率。

    -断熱性能に優れています。

    -夜間の視界を遮らず、外を見ることができ、ユーザーの安全を確保します

    -明るさを必要とするが、それでも耐熱性があり得る建物に適しています。

    -高効率省エネガラスNo.5

    仕様
    • Product : Solar X Max

      Visible Light
      Transmittance : 65%
      Reflectance out : 6% 
      Reflectance in : 6% 

      Solar Heat Gain Coefficient (SHGC) : 0.51
      Shading Coefficient (SC) : 0.58
      Light to Solar Gain (LSG) : 1.28

      Solar Energy

      Transmittance : 29%
      Reflectance out : 5% 

      Ultraviolet (UV) : <1
      U-value : 5.03 (w/m2k)
      Relative Heat Gain (RHG) : 406 (w/m2)

      Information
      Maximum Size : 2,400 x 4,900 mm.
      Minimum Size : 100 x 100 mm.
      Thickness : 6 - 38 mm.
      Process : Laminated, Heat Strengthened, Tempered

    技術仕様
    • Unique refBSG_Energy_Saving_Glass_Solar_X_Max
    • コレクションセットGlass
    • コレクションEnergy Saving
    • タイプ建築資材
    • 公開日2022-03-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)4900
    • 幅(mm)2400
    • 奥行き(mm)38
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 設計国タイ
    • 製造国タイ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
    • OmniClassNumber23-17 15 11
    • OmniClassタイトルGlass Glazing

    対応地域

    アジア