製品の公開
Q19 O MET
Q19 O MET
Q19 O MET
Q19 O MET
    Seves Glass Block

    Q19 O MET

    5つ星のうち4.74.7(24 レビュー)
    Google翻訳”,

    Pegasus Metallisedは、SevesGlassblockによって製造された排他的で革新的なガラスブロックです。ブロックの外縁の独自のミラーリングは、ガラスブロック間のギャップの知覚を減らし、ガラス表面をさらに鮮やかで魅力的なものにする銀色の光学効果を生み出します。

    ペガサスメタライズドガラスブロックは、13世紀とルネッサンス時代の偉大な芸術家に触発された、さまざまなガラスデザインと豊富な放射色で利用できます。

    ペガサスメタライズドコレクションで唯一、滑らかなガラスデザインで利用できる透明なガラスブロックは、ミニマリストスタイルに例えることができる輝きと明るさで空間を満たします:ガラスブロックと光の透明性が融合するシンプルで純粋な主人公になります。刺激的なインテリアとエクステリア、現代的でハイテクな環境に最適です。

    仕様
    • Q 19 O MET Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.6

      SOUND INSULATION (dB): 39

      FIRE RESISTANCE CLASS: E 60

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 2,3

      PIECES/M2 (pcs/m²): ~25/27 - variable amount depending on the size of grouting

      INVISIBLE JOINT

      Design Pegasus Line offers unique 6 mm external edges called wings that reduce the grouting area to a mere 2 mm, effectively eliminating the visual perception of joints. The result is an ‘all glass’ wall that emits brightness and light, uniting the areas on either side.

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 360


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    技術仕様
    • Unique refQ19-O-MET
    • コレクションセットDesign Line
    • コレクションQ19 O MET
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)190
    • 幅(mm)190
    • 奥行き(mm)80
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルガラス
    • 製造国チェコ共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
    • IFC分類ブロック
    • Uniclass2015コードPr_20_93_33
    • Uniclass2015詳細Glass blocks and panels
    • MasterFormat 2014 コード08 81 00
    • MasterFormat 2014 タイトルGlass Glazing
    • OmniClassNumber23-15 15 21
    • OmniClassタイトルWall Blocks