製品の公開
Anneal Glass , Float Glass
Anneal Glass , Float Glass
Anneal Glass , Float Glass
Anneal Glass , Float Glass
Anneal Glass , Float Glass
Anneal Glass , Float Glass

    Anneal Glass , Float Glass

    Google翻訳”,

    BSGガラスアニール透明

    通常、カーテンウォールに使用され、複層ガラスの部品として使用できます。 Low-Eは、建物内のエアコンの使用を減らすことができるため、環境に優しい機能で有名です。ガラスが太陽からの熱を遮断し、光が通過できるようにするため、省エネに適しています。高層ビル、商業ビル、個人住宅、さらには冷凍庫での使用に適しています。

    仕様
    • Applications : Suitable for office buildings, shops, residence, commercial buildings and other places that require noise and temperature controlSuitable for specific applications in hotels, airport buildings, condominiums and freezers.

      Specifications : 

      Maximum size: 2,400x3,600 mm.
      Minimum size: 100 x 100 mm.

    技術仕様
    • Unique refBSG_Glass_Anneal_Transparent
    • コレクションセットInterior Glass
    • コレクションAnneal
    • タイプ建築資材
    • 公開日2021-09-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3000
    • 幅(mm)2100
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 設計国タイ
    • 製造国タイ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
    • OmniClassNumber23-17 15 11
    • OmniClassタイトルGlass Glazing

    対応地域

    アジア