製品の公開
Ceramic Print , Architectural Digital Printed Glass
Ceramic Print , Architectural Digital Printed Glass
Ceramic Print , Architectural Digital Printed Glass
Ceramic Print , Architectural Digital Printed Glass

    Ceramic Print , Architectural Digital Printed Glass

    Google翻訳”,

    セラミックプリント

    未来のガラス装飾の想像力。 「フリット」ガラスを使用してイノベーションを構築する際の卓越性のレベルをシフトします。このシリーズは、ヨーロッパの革新的なデザインと高度な生産技術を使用して、高品質の顔料を使用して建物をアニメーション化し、カラフルなパターンと写真を作成します。この卓越したカスタマイズ機能に加えて、PixelFritは安全性と耐久性も提供します。したがって、それは外部と内部の両方の装飾に適用できます。

    特徴

    -耐退色性の印刷システムの独自の技術を使用しています。
    -熱や日光に強く、長持ちするデザインになっています。
    -ガラスの表面にパターン、グラフィックデザイン、または写真を印刷して、美しくユニークな建物を作成します。
    -外部と内部の両方で使用できます。
    -環境保護のために緑色のガラスに適用できます

    仕様
    • Applications : Building’s windows/ doors / Decorative glass for external decorations

      Specifications :

      Thickness: 3-19 mm.
      Maximum size: 2,600 x 5,000 mm.
      Minimum size: 200 x 200 mm.

    技術仕様
    • Unique refBSG_Glass_Ceramic_Print
    • コレクションセットArchitectural Glass
    • コレクションCeramic Print
    • タイプ建築資材
    • 公開日2021-09-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3000
    • 幅(mm)2000
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 設計国タイ
    • 製造国タイ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
    • OmniClassNumber23-17 15 11
    • OmniClassタイトルGlass Glazing

    対応地域

    アジア