製品の公開
Reflective Glass , Architectural Glass , Building Glass
Reflective Glass , Architectural Glass , Building Glass

    Reflective Glass , Architectural Glass , Building Glass

    5つ星のうち4.24.2(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    省エネガラス

    反射ガラスは、金属コーティングでコーティングされたガラスの一種です。主な機能は熱と輻射を反射することであり、温度変動を低減することを目的とした環境にやさしい建設で広く使用されており、電力コストの節約に役立ちます。さらに、コーティングは太陽のまぶしさから目を保護し、建物をより魅力的にすることができます。もう1つの利点は、反射ガラスが建物を通して外部の人が見ることができないため、エリアのプライバシーを保護することです。反射ガラスは、金属コーティングでコーティングされたガラスの一種です。主な機能は熱と輻射を反射することであり、温度変動を低減することを目的とした環境にやさしい建設で広く使用されており、電力コストの節約に役立ちます。さらに、コーティングは太陽のまぶしさから目を保護し、建物をより魅力的にすることができます。もう1つの利点は、反射ガラスが建物を通して外部の人が見ることができないため、エリアのプライバシーを保護することです。

    仕様
    • Applications : Building’s windows/ doors / Decorative glass for external decorations

      Specifications

      Thickness: 3-19 mm.
      Maximum size: 2,400x3,600 mm.
      Minimum size: 100x100 mm.

    技術仕様
    • Unique refBSG_Glass_Reflective_Glass
    • コレクションセットArchitectural Glass
    • コレクションReflective Glass
    • タイプ建築資材
    • 公開日2021-09-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3210
    • 幅(mm)2250
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 設計国タイ
    • 製造国タイ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
    • OmniClassNumber23-17 15 11
    • OmniClassタイトルGlass Glazing

    対応地域

    アジア