製品の公開
Swiss Print Stripe Glass , Interior Digital Printed Glass
Swiss Print Stripe Glass , Interior Digital Printed Glass
Swiss Print Stripe Glass , Interior Digital Printed Glass

    Swiss Print Stripe Glass , Interior Digital Printed Glass

    Google翻訳”,
    革新が芸術と出会うとき、ヨーロッパの高解像度2160 dpi UV印刷技術は、印象的な積層安全ガラスパネルを提供し、「スイス印刷」機能によってスペースを割り当てて装飾することができます-耐退色性印刷システムの独自の技術を使用。 -熱や日光に強く、長持ちするデザインです。 -ガラスの表面にパターン、グラフィックデザイン、または写真を印刷して、美しくユニークな建物を作成します。 -外部と内部の両方で使用できます。 -環境保護のために緑色のガラスに適用できます
    仕様
    • Applications Can be used in multiple tasks such as staircase, balustrade, skylights, building floor, swimming pool walls and aquariums. Besides, it can be molded in different shapes and sizes while maintaining its safety feature when broken
    技術仕様
    • Unique refBSG_Glass_Swiss_Print_Stripe
    • コレクションセットGlass
    • コレクションSwiss Print
    • タイプ建築資材
    • 公開日2021-12-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3000
    • 幅(mm)1590
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 設計国タイ
    • 製造国タイ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
    • OmniClassNumber23-17 15 11
    • OmniClassタイトルGlass Glazing

    対応地域

    アジア