ブッシュビジネスファニチャーメトロポリスハイバックレザーエグゼクティブオフィスチェアであなたの職場でプロの声明を出してください。クッション性のあるブラックボンドレザーの張りと魅力的なクロームのアクセントが、プライベートオフィスや会議室でうまく機能する洗練されたスタイルを提供します。このコンピューターチェアは、2:1のシンクロチルト機構を備えており、背もたれがシートの2倍の速度でリクライニングできるため、ユーザーは自信を持って後ろに寄りかかってリラックスできます。リクライニング時に感じる張力の大きさは、シートの下のノブを回すことでカスタマイズでき、便利なレバーが椅子の高さを瞬時に調整して、背の高いユーザーや背の低いユーザーに対応します。アームレストの高さ、幅、奥行き、角度も、個々の好みに合わせてすばやく調整できます。人間工学に基づいたハイバックデザインにより、背中上部、肩、首への負担を抑え、一日中快適に過ごせます。 5つの二輪キャスターにより、椅子をワークスペース全体で自由に回転させることができ、360度の回転制御により全範囲の動きが可能になります。クロム鋼のベースは、ブラックレザーをスタイリッシュに補完するだけでなく、デスクチェアに長年の使用に耐える構造的な強度を与え、最大275ポンドを支えることができます。商用グレードのハイバックレザーエグゼクティブオフィスチェアは、安全性とパフォーマンスに関するANSI / BIFMA品質基準を満たすようにテストされており、ブッシュビジネスファニチャーの5年間のメーカー保証が付いています。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |