ブッシュビジネス家具繁栄ハイバック多機能オフィスチェアは、手頃な価格で高度にカスタマイズ可能な座席ソリューションを提供します。使いやすい4つのレバーで、シートと背もたれの角度、シートの高さと奥行きを瞬時に変更し、ユーザーの快適性を高めます。シートの下のノブが回転して、後ろに寄りかかるときに感じる張力の量を調整します。また、人間の好みに合わせて、ランバーサポート付きの人間工学に基づいた輪郭の背もたれを上下させることができます。アームレストも高さと幅を調整可能で、最高の快適さのために柔らかいパッドが特徴です。ハイバックデザインは、長時間の作業中の疲労を軽減するために、背中上部、肩、首への負担を制限します。 5つの二輪キャスターにより、コンピューターチェアをワークスペース全体で自由に回転させることができ、360度の回転制御により全範囲の動きが可能になります。頑丈なナイロンベースは、275ポンドの耐荷重で長年の使用に耐えることを約束します。シートとバックのクッション性のある黒い布張りは、忙しい企業のオフィスからあなた自身の個人的な勉強まで、どんな職場でもうまく機能するプロのスタイルで並外れた快適さを提供します。このハイバック回転椅子は、安全性と性能に関するANSI / BIFMA品質基準を満たすようにテストされており、ブッシュビジネスファニチャーの5年間のメーカー保証が付いています。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |