製品の公開
BC-0
BC-0
BC-0
BC-0
BC-0
    Buzon

    BC-0

    Google翻訳”,

    BC:設計者のためのポリプロピレン台座
    家族の一員であるブリティッシュコロンビア州ブゾンの台座。
    •BCポリプロピレン製の台座は、すべてのBuzon製品と同様に耐久性がありますが、これは本当にデザイナーの親友です。 Buzon BCペデスタルは、28〜1120の高さ調節可能で、マルチアングルヘッドを備えています。固定または回転できる完全に独立したタブのおかげで、あなたの創造性は自由になります。 BCポリプロピレンペデスタルは、さまざまなジョイントおよびスラブの寸法に適しており、非標準の舗装スラブで使用できます。
    •BuzonBCペデスタルは、その強度と高さのロックキーのおかげで、隆起した工業用床や水の機能に特に推奨されます。
    •スロープコレクターは、必要に応じて、最大5%、特定の状況では10%のスロープを修正または作成するために使用できます。
    BCペデスタルの利点
    •ジョイントの厚さのオプションの幅広い選択肢
    •タブの高さの選択
    •ピボットタブ
    •インバーターシステムによる精密な設定
    •タブの自由な配置
    •さまざまな舗装スラブで使用できます
    • 高強度
    •高さ設定ロック
    •さまざまな根太寸法で使用できます
    •ロッククリップ

    技術仕様
    • Unique refBC-0
    • コレクションセットBC
    • コレクションPedestals-Plots-Stelzlager
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-09-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 副マテリアルポリプロピレン
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フローリングシステム・構造床
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
    • Uniclass2015コードSs_30_42_32_30
    • Uniclass2015詳細External floor tiling systems
    • OmniClassNumber23-15 17 11
    • OmniClassタイトルFlooring Specialties and Accessories
    • UniFormatIIコードB1010
    • UniFormatIIタイトルFloor Construction

    対応地域

    オセアニア ヨーロッパ 北米 南アメリカ アジア アフリカ