Tile Tech Roof and Deck Pedestal Systemは、コンクリート敷石、磁器敷石、またはIPEデッキタイルが構築された屋根の上に水平になるように設計されています。当社のPATENTEDハイブリッドペデスタルサポートシステムは革新的な製品であり、セルフレベリング、すべての高さのアプリケーションに対応する単一モデル、ネジ調整可能、PVCパイプ調整可能、積み重ね可能です。基板は、コンクリートまたは木造のいずれかで、上部に屋根の膜があります。
当社のHybridPedestal™システムは、7つの標準コンポーネントと、既製の直径4.215インチのSDR-35PVC下水管で構成されています。 PVCパイプにより、ペデスタルシステムの高さを最大24インチ以上変化させることができ、12インチのチョップソーを使用して目的の高さにカットされます。次に、Uni-BaseはPVCパイプの一方の端に「圧入」され、もう一方の端にはUni-Collarが取り付けられ、接着剤やその他のアタッチメントは必要ありません。次に、3/4インチまたは1-1 / 2インチのユニインサートをユニカラーにねじ込み、高さを微調整できるようにします。組み立ては、Uni-CapをUni-Insertに合わせてロックすることで完了します。 Uni-Capの機能には、適切なペーバー間隔とジョイントの位置合わせのための組み込みのセルフレベリングと取り外し可能な1/8インチスペーサータブが含まれます。
積み重ね可能なキャップ
1/2 "から2"までのわずかな高さ調整が可能で、1つのキャップの内蔵スロープ補償器を別のキャップに対して位置合わせすることにより、0%から3%のスロープを補正できます。シンプル、簡単、手頃な価格!
シングルモデルデザイン
最小1/2インチから最大24インチまでのすべての高さのアプリケーションに対応できるため、人件費と材料費が削減されます。残りの部品を排除します!
塩ビ管調整
どこでも利用できる既製の4”øSDR-35 PVCパイプを使用することにより、ペデスタルシステムの高さを最大24インチ以上変化させることができます。材料と送料が不要になります!
ネジ調整
使用するUNI-INSERT™のモデルサイズに応じて、追加の3/4インチ、1-1 / 2インチ、および4インチの高さをすばやく簡単に微調整できます。パイプを正確に切断する必要がなくなります!
セルフレベリング
ヘッドは、任意の方向で0%から4%のスロープ補正を可能にします。 T-Handleツールを使用すると、敷石を積んだ状態で持ち上げて水平にすることができます。調整のために敷石を取り除く必要がなくなります!
ルーフペーバー、デッキペーバー、ペデスタルペーバー、デッキタイル、ルーフデッキ、ウィンドアップリフト、ウィンドアップリフト、ポーセレンペーバー、ペーバーペデスタル
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |