製品の公開
THE BOLLARD
Buzzi&Buzzi

THE BOLLARD

Google翻訳”,
ボラードは、コンパクトで最小限のデザインの不透明な黒のフロアランプです。灰色のDurCoral®ボディと構造抵抗のおかげで、ボラードは屋外環境に適しています。ポールの高さは完全にカスタマイズ可能ですが、ボディはあらゆる種類の環境と融合するためにあらゆる種類の絵画で飾ることができます。屋外空間の光を通る経路を追跡するのに最適な製品であり、正確で示唆に富む発光設定を作成する決して邪魔にならないランプです。 DurCoral®本体IP65保護グレード寸法80x155 x 850mmLED光源色温度3000K
仕様
  • Floor lamp;
    DurCoral®;
    IP65;
    Insulation class III;
    LED IP65 500 mA;
    5 W;
    117 lm/W;
    Wide beam 70°;
    3000K CRI>80
    220/240V - 50/60Hz;

技術仕様
  • Unique ref1731-DC
  • コレクションセットOutdoor
  • コレクションMain Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-10-11
  • エディション1
  • 高さ(Mm)800
  • 幅(mm)80
  • 奥行き(mm)155
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアル天然樹脂
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures