製品の公開
Plant Vessel Stor Relief
Byarums Bruk

Plant Vessel Stor Relief

Google翻訳”,

セクション建設の原理と概念により、非常に大きなプラント船を建造することが可能になりました。ビッグブロムは、まともな高さと寛大な直径を持つ植木鉢です。植栽面が低くて大きいブロムでは、中身を近くから遠くまで見ることができます。船の底と外縁の間の比較的大きなギャップは、VidBlomに私が好きな浮遊性を与えます。キャスティングに関しては、セクションは課題です。それらを一緒に結合するには、もう1つ。船舶の基本設計は、合理的なフォークの取り扱いに貢献しています。

技術仕様
  • Unique refbig-relief
  • コレクションセットRelief
  • コレクションPlant Vessel
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)780
  • 幅(mm)780
  • 奥行き(mm)780
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)80
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードPr_45_63_63
  • Uniclass2015詳細Plant containers

対応地域

ヨーロッパ