製品の公開
Sequoia Arbor Wood Fire Pit Table
Sequoia Arbor Wood Fire Pit Table
Sequoia Arbor Wood Fire Pit Table
    Montana Fire Pits

    Sequoia Arbor Wood Fire Pit Table

    5つ星のうち4.84.8(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    説明

    美しいアーバーウッドコレクション初の円形ユニット、セコイア・ファイヤーピット・テーブルをご紹介します。セコイアは、アルミフレームにフルカスタムメイドのウッドラップを施し、防弾鋼板の天板で仕上げられています。側面にはアーバーウッド社の熱処理木材を使用しています。本物の木材のような風合いでありながら、30年以上の耐久性を誇ります。これは、アーバーウッドの職人が手作業で作り上げた、まさに唯一無二のファイヤーピットテーブルです。すべてのパーツを手作業で組み立て、細部に至るまで精密かつ丁寧に仕上げています。

    あなたの暖炉は手作りの芸術作品として永遠に残るものとなるでしょう。

    仕様
    • Top Material:

      • 3/16” Welded steel
      • Powder coated for durability

      Sides:

      • Thermally Modified Ash (hardwood)
      • Multiple wood pattern options
      • Durable “Cutek” clear oil coat if desired
      • Learn More about Thermally Modified Lumber

      Burner:

      • BTUs: Up to 320,000 BTUs
      • Crossfire Brass Burner System by Warming Trends
      • Natural Gas or Propane
      • Aluminum burner mounting plate
      • Flame Height: Adjustable via Key Valve and Whistle-Free Flex Line Kit

      Features:

      • Tabletop cover options: Matching steel or Upgrade to Arbor Wood
      • Adjustable leveling feet
      • Lightweight
      • Compatible to place on any surface
      • Round Lava Pebbles
      • Ventilation: Built-in with 4″ non-marring adjustable feet
      • Complimentary Nationwide Shipping
    技術仕様
    • Unique refsequoia-steel-arbor-wood-fire-pit-table
    • コレクションセットSteel and Wood Accent Fire Pits
    • コレクションRound
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-10
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • IFC分類スペースヒーター
    • Uniclass2015コードTE_70_10_20_80
    • Uniclass2015詳細Space heaters
    • MasterFormat 2014 コード32 39 00
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Site Specialties
    • OmniClassNumber23-11 00 00
    • OmniClassタイトルSite Products