製品の公開
Sofa Lessebo
Byarums Bruk

Sofa Lessebo

Google翻訳”,

このパークソファは、170年以上前にレッセボミルで製造されました。有名な製紙工場は製鉄所で始まりましたが、1886年に廃止されました。製鉄所の繁栄は、閣僚評議会のJohan Lorens Aschanが所有者であり、製紙工場。成功の高まりに伴い、Aschanは多くのスモーランド製鉄所と鋳造所を買収し、多くの新製品が生産されました。 Bl。 a。 1840年頃に製造され始めたこの美しいパークソファ。170年の歴史の美しさに命を吹き込むことは、抵抗されなかった誘惑です。そして、ソファは美しいだけでなく、ソファのデザインと寸法のすべてが品質を高めています。スモーランドの頑固さを備えたByarum'sMillで、元の鋳造技術である砂の形をした鋳物に固執することで、Lesseboの製鉄所が停止してから102年後の1988年にLesseboソファの生産を再開することができました。

技術仕様
  • Unique reflessebo
  • コレクションセットLessebo
  • コレクションSofa
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)840
  • 幅(mm)2000
  • 奥行き(mm)650
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)50
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_12_81
  • Uniclass2015詳細Sofas

対応地域

ヨーロッパ