製品の公開
HEXAMOTION™

HEXAMOTION™

Google翻訳”,

HEXAMOTION® シリーズは、オフィスや産業用途向けのプラグアンドプレイおよび自己調整型エネルギー回収ユニットの多言語通信です。

高効率、可変速回転交換器は EUROVENT AARE 認定を受けており、欧州エコデザイン指令 2009/125/EC に準拠した非常に高い効率 (>80%) を実現します。

低エネルギー消費を保証する高効率 EC プラグファンを搭載した HEXAMOTION® シリーズは、CALADAIR Econological® ソリューション プログラムの一部であり、室内の空気質を改善します。

HEXAMOTION®シリーズは9つのモデルを用意し、250~8,000 m³/hの流量に対応します。HEXAMOTION®シリーズには5つのバージョンがあります。

• シーズン: 温帯気候地域での使用を目的としたユニットで、エネルギー回収機能、バイパス夏/冬モード、ポテンショメータによる流量調整機能を備えた建物内の空気循環を目的としています。

• FIRST: 最適なエネルギー消費と快適な気候のためにアクティブな温度管理を備えた温帯気候地域での使用に適した自己調節ユニット

• PREMIUM CO: FIRST と同じですが、外気温が -20°C まで下がった場合に切り替え水コイルが装備されています。

• プレミアム BE: FIRST と同じですが、外気温が -20°C まで対応できる電気ヒーターが装備されています。

• プレミアム DXR: FIRST と同じですが、外気温が -20°C まで下がっても機能する A CHANGEOVER R410A コイルを装備しています。

仕様
  • EQUIPMENT : Low energy consumption, electronic commutation (EC) fan motors Double skin 50mm RAL7035 Insulation : 50mm high density M0 A1 mineral wool (T2 and L1 class for airtightness of the building envelope as specified by EN1886) « EASY » controller with standard protocols MODBUS or BACNET via RS485 or TCP/IP or WEB (except SEASON) A high efficiency (large filtration surface) F7 opacimetric filter for fresh air and exhaust An additional G4, M5 or F7 filter can be fitted on the fresh air High efficiency, variable speed rotary exchanger (>80%), EUROVENT certified for AARE units Circular connectors with lip joints to guarantee system airtightness (ATEC CSTB n° 13-224-12) or square connection for size 80 User-friendly IP54 control panel with LCD display FUNCTIONALITY : Integrated « EASY » control ensures the functions FREE-COOLING, NIGHT-COOLING and FREE-HEATING (except SEASON) Supply temperature (air law) or ambient temperature (extraction) management (except SEASON) Weekly timer (except SEASON) Weekend and public holiday timer (except SEASON) Dirty fresh air filter pressure sensor Airflow monitoring pressure sensors (supply and exhaust) - for LOBBY/ MAC2 / QUATTRO Fire safety device that can control the supply and extraction fans in 5 different modes Managed dehumidification and cooling modules (option) FLOW RATE ADJUSTMENT : LOBBY®: flow rate at CONSTANT PRESSURE DIVA®: proportional flow rate adjustment of each fan according to CO2 level MAC2®: CONSTANT FLOW adjustment of each fan (low and high speed) QUATTRO®: CONSTANT FLOW adjustment of each fan according to CO2 level
技術仕様
  • Unique refhexamotion
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションHEXAMOTION
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱回収
  • IFC分類フロー・トリートメント・デバイス
  • UNSPSC名称Air circulation and parts and accessories
  • UNSPSC401016
  • Uniclass2015コードEF_65
  • Uniclass2015詳細Ventilation and air conditioning functions
  • MasterFormat 2014 コード23 34 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHVAC Fans
  • OmniClassNumber23-33 00 00
  • OmniClassタイトルHVAC Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ アフリカ
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
BIMobject の製品ライブラリ

Revit用デザインアプリ

ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

  • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
  • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
  • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得