製品の公開
Anti-freeze valve. Brass body
Caleffi

Anti-freeze valve. Brass body

Google翻訳”,
凍結防止バルブ。ブラスボディ。最大。使用圧力:10バール。動作温度範囲:0-65°C。動作温度範囲:-30-60°C。開放温度:3°C。閉会温度:4°C。最新情報を入手するには、bim.caleffi.comにアクセスしてください。
仕様
  • The antifreeze valve allows the circuit medium to be drained when its temperature reaches an average value of 3 °C. This prevents ice forming in the circuit of a system, generally with a heat pump, avoiding potential damage to the machine and to the pipes.
技術仕様
  • Unique ref108
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションComponents for central heating systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-02-20
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • IFC分類バルブ
  • OmniClassNumber23-33 17 00
  • OmniClassタイトルHeat Pumps
  • UniFormatIIコードD3020
  • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems