製品の公開
Flo-Set™ Fixed Orifice Balancing Valve - NA Market
Caleffi

Flo-Set™ Fixed Orifice Balancing Valve - NA Market

Google翻訳”,

Caleffi 130 シリーズの低鉛真鍮製手動バランス バルブは、温水または配管回路の流体流量を測定および調整するために使用されます。流量は、2 つのテスト ポート間で測定された圧力差 (ベンチュリー効果による) から直接決定されます。バルブの設計は「固定オリフィス」で、両方の圧力ポートは調整プラグの上流にあり、流れが調整プラグを通過するときに乱流による圧力変動から離れた場所にあります。この機能により、「可変オリフィス」タイプのバランス バルブと比較して、圧力測定と流量決定が簡単かつ正確になります。流量は、簡単な式または流量特性グラフの簡単な参照によって計算されます。メモリ ストップ機能により、バルブを閉じて、後で元の設定位置に再度開くことができます。テフロン製ステム ベアリング ガイドにより、ノイズと振動が防止されます。制御ステムのねじは常に乾いた状態を保つため、長時間操作してもスケールで固まることはありません。ステンレス鋼製プラグは、流体の不純物による侵食に対して非常に耐性があります。

最新情報を入手するには、bim.caleffi.com にアクセスしてください。

コード 130 シリーズ Flo-Set については、www.caleffi.com の Revit コンテンツ指示ガイド pdf を参照してください。

仕様
  • Fixed orifice.

    DZR low-lead brass valve body.

    Multi-turn adjustment range.

    Number of adjustment turns: 6

    Memory stop feature.

    Stainless steel valve plug.

    Teflon® stem guide bearing.

    Max working pressure: 232 psi

    Working temp range: -4° - 250°F

    Compliance with the following standards:

    NSF/ANSI/CAN 372 - Drinking Water System Components - Lead Content

    Reduction of Lead in Drinking Water Act - California Health and

    Safety Code 116875

    S.3874 - Reduction of Lead in Drinking Water Act

    Vermont Act 193 - The Lead in Plumbing Supplies Law

    Maryland's Lead Free Law Hb.372

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.

    See Revit Content Instruction Guide pdf at www.caleffi.com for code130 series Flo-Set.

技術仕様
  • Unique ref130A
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションNorth America
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-11-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • ETIM コードEC010014
  • ETIM 名Constant flow rate controller
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_60
  • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration systems
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 31 13
  • OmniClassタイトルBalancing Valves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC