製品の公開
Flo-Set™ Variable Orifice Balancing Valve - NA Market
Caleffi

Flo-Set™ Variable Orifice Balancing Valve - NA Market

Google翻訳”,

Caleffi 142シリーズの低鉛手動バランシングバルブは、温水回路または配管回路の流体流量を測定および調整するために使用されます。ノブを回すと、流体の流れの中でプラグが移動し、流量が変化します。流量は、流体が調整プラグを通過するときに2つのテストポート間に発生する圧力降下から決定されます。圧力降下値は、圧力テストポートに接続された差圧計によって測定されます。バルブの設計は、調整プラグの上流と下流に圧力ポートが配置された可変オリフィスです。メモリ停止機能により、バルブを閉じて、後で元の設定位置に戻すことができます。オプションの断熱シェルが利用可能です。別途購入してください。

最新情報を入手するには、bim.caleffi.comにアクセスしてください。

仕様
  • Variable orifice.

    DZR low-lead brass valve body.

    Memory stop feature.

    Characterized plug for smooth adjustment.

    Max working pressure: 232 psi

    Working temp range: 14° - 250°F

    Compliance with the following standards:

    NSF/ANSI/CAN 372 - Drinking Water System Components - Lead Content

    Reduction of Lead in Drinking Water Act - California Health and

    Safety Code 116875

    S.3874 - Reduction of Lead in Drinking Water Act

    Vermont Act 193 - The Lead in Plumbing Supplies Law

    Maryland's Lead Free Law Hb.372

    DZR low-lead brass body

    ICC-ES for use in accordance with the US

    Canadian plumbing codes.

技術仕様
  • Unique ref142A
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションNorth America
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-11-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC011463
  • ETIM 名Regulating valve
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_60
  • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration systems
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 31 13
  • OmniClassタイトルBalancing Valves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ

類似製品