製品の公開
Motorised regulating unit for heating systems
Motorised regulating unit for heating systems
    Caleffi

    Motorised regulating unit for heating systems

    Google翻訳”,

    暖房システム用の電動調整ユニット。
    事前に形成された断熱材付き。
    セクター三方弁による調整。
    最大。使用圧力:10バール。
    最大。動作温度:100°C。
    システム側の接続:1インチF。
    ボイラー側の接続:11/2"M。

    中心距離:
    SEPCOLL559シリーズおよびマニホールド550シリーズに適合した125mm。

    RHからLHへのコンバーチブル

    *3点制御信号付きアクチュエータ
    電源:230V。
    動作時間:150秒(90°回転)。
    デジタルレギュレータコード161010および1520シリーズに接続できます。

    ** 0〜10Vの制御信号を備えたアクチュエータ
    電源:24V。
    動作時間:75秒(90°回転)。

    キーコード:551052終了

    最新情報を入手するには、bim.caleffi.comにアクセスしてください。
    仕様
    • The motorised temperature regulating unit is configured for use

      with an outside compensated or modulating temperature

      regulator to control the flow temperature in heating systems.

      Complete with motorised three-way mixing valve, flow and return

      temperature gauges, secondary circuit shut-off valves and pre-formed

      shell insulation.

      This unit can be coupled to the 559 series SEPCOLL separator/

      distribution manifold with 125 mm centre distance connections and

      550 series manifolds.

      The safety thermostat (code 165004) and mounting bracket

      (code165001) are optional.

    技術仕様
    • Unique ref167
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションComponents for central heating
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)360
    • 幅(mm)247
    • 奥行き(mm)255
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアル1C ポリウレタン
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)5.64
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
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
    類似製品