製品の公開
Panel Radiator Valves Angled Versions - NA Market
Panel Radiator Valves Angled Versions - NA Market

    Panel Radiator Valves Angled Versions - NA Market

    Google翻訳”,

    Caleffi 301 シリーズ バルブはパネル スタイルのラジエーターに取り付けられます。これらは底部の供給ポートと戻りポートに接続されており、ラジエーターに組み込まれた上部のサーモスタット バルブに流体の流れを提供します。中心間寸法は 50 mm で、これはすべてのブランドのパネル ラジエーターの共通規格です。 2 つのバージョンが利用可能です: 単管システム用のダイバーター スタイル。 2管システム用の絶縁スタイル。どちらも 2 つのボール遮断バルブを備えており、床接続用のストレート フロー パターンまたは壁接続用の角度付きフロー パターンのいずれかが提供されます。ダイバータ スタイルは、工場出荷時に 35% に設定されている流れの 30% ~ 50% をラジエーターに送る調整可能なバイパスを提供します。さらに、ダイバータースタイルには、リターン側(右脚)に独自のサーマルブレイク装置が含まれており、サーモスタットバルブが閉じているときの熱サイフォンによるラジエターへの望ましくない流れを防ぎ、熱を必要としません。

    このページの「技術的な説明」から Revit コンテンツ説明ガイドをダウンロードして、Revit ファミリの内容と利用可能なさまざまなオプションの選択方法を理解してください。

    仕様
    • 3011 series
      Isolation panel radiator valve for one pipe heating system. Angled flow patternfor wall pipe connections, copper and single and multilayer PEX pipes. Radiatorconnections ½" male straight threads. Pipe connection ¾" conical.Brass body. Chrome plated. Chrome plated brass valve control stems, EPDM seals.Suitable fluids water, 30 per cent max. glycol solutions. Maximum workingtemperature 212 degrees F (100 degrees C). Maximum working pressure 150 psi (10bar).

      3013 series
      Diverter panel radiator valve for two pipe heating system. Angled flow patternfor wall pipe connections, copper and single and multilayer PEX pipes.Adjustable by pass 30 per cent to 50 per cent of flow to radiator, factory set35 percent. PPO thermal break (non-return) device in return leg. Radiatorconnections ½" male straight threads. Pipe connection ¾" conical.Brass body. Chrome plated. Chrome plated brass valve control stems, EPDM seals.Suitable fluids water, 30 per cent max. glycol solutions. Maximum workingtemperature 212 degrees F (100 degrees C). Maximum working pressure 150 psi (10bar).

      PLEASE download from "technicaldescription" on this page the Revit Content Instruction Guide to aid inunderstanding what is in the Revit family and how to select various availableoptions.

    技術仕様
    • Unique ref3011-3013
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションNorth America
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-26
    • エディション1
    関連
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ