製品の公開
Modular single distribution manifold
Modular single distribution manifold
    Caleffi

    Modular single distribution manifold

    Google翻訳”,
    モジュラー単一分配マニホールド。暖房および空調システム用。最大。使用圧力:10バール。温度範囲:-10〜110°C。出口中心距離:35mm。最新情報を入手するには、bim.caleffi.comにアクセスしてください。
    仕様
    • Modular single distribution manifold. For heating and air conditioning systems. Max. working pressure: 10 bar. Temperature range: -10–110 °C. Outlet centre distance: 35 mm.
    技術仕様
    • Unique ref349
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションComponents for central heating systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-05-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC010298
    • ETIM 名Manifold valve
    • UNSPSC名称Valves
    • UNSPSC401416
    • Uniclass2015コードCo_55_70_60
    • Uniclass2015詳細Water distribution networks
    • MasterFormat 2014 コード35 20 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルHydraulic Manifolds
    • OmniClassNumber23-39 21 13 21
    • OmniClassタイトルManifolds
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC
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
    類似製品