製品の公開
Convertible radiator valve for one-pipe and two-pipe systems
Caleffi

Convertible radiator valve for one-pipe and two-pipe systems

Google翻訳”,
サーモスタットコントロールヘッドとサーモエレクトリックアクチュエーターに取り付けられたコンバーチブルラジエーターバルブ。クロームメッキ。 1パイプシステム用に工場出荷時に設定され、2パイプシステム用に調整可能。銅、単層および多層プラスチックパイプ用。出口中心距離:40mm。真ちゅう製プローブ:30cm。最大。使用圧力:10バール。温度範囲:5〜100°C。最新情報を入手するには、bim.caleffi.comにアクセスしてください。
仕様
  • The 455 series convertible radiator valve can be used both on one-pipe and two-pipe radiator systems. It is fitted for thermostatic control head, thermo-electric actuator and radio wave control, to automatically regulate the ambient temperature. The valve must be installed only at the radiator lower connection, which is used both as medium inlet and medium outlet.
技術仕様
  • Unique ref455
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションComponents for central heating systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-01-12
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC010104
  • ETIM 名Radiator connection combination with valve and bottom block
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_60
  • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration systems
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC