製品の公開
Housing for strainer cartridges
Caleffi

Housing for strainer cartridges

5つ星のうち4.54.5(15 レビュー)
Google翻訳”,
標準公称サイズ10インチのストレーナカートリッジ用のハウジング。真ちゅう製の本体、透明なプラスチック製のハウジング。最大。使用圧力:16バール。温度範囲:5〜40°C。最新情報を入手するには、bim.caleffi.comにアクセスしてください。
仕様
  • Housing for strainer cartridges of standard nominal size 10”. Brass body, transparent plastic housing. Max. working pressure: 16 bar. Temperature range: 5–40 °C.
技術仕様
  • Unique ref5370
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションComponents for central heating systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-06-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEG015140
  • ETIM 名Filters/separators
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_60
  • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration systems
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC